??
Selección de modelo CAD
K1595.064X45
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1595 - Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
Lista de materiales
K1595.064X45
BESTKIPP
Referencia
K1595.064X45
FORM
Forme
B
MATERIAL
Material
Fluoroprene XP 45
FARBE
Color
Azul
B
Altura
18 mm
D
Rosca
M6 mm
D1
Diámetro
14.0 mm
D2
Diámetro
13.1 mm
D3
Diámetro
6.1 mm
K
Altura
9.2 mm
L
Longitud
45 mm
R
Radio
0.55 mm
S
Diámetro
1 mm
SW
Ancho de llave
10 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Poids
0.0179 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ANZM
par de apriete
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245506040
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions